- Varenummer: ECO-GSM-0810-10
- Materiale: iglidur® ECO-G
- Form: Shop sleeve bearings
- Dimensioner:
- d1 8 mm
- d2 10 mm
- b1 10 mm
- Juster målene
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- Fremragende friktionskoefficient
- Modstandsdygtigt over for kanttryk
- Modstandsdygtige over for stød og slag
- Særligt modstandsdygtig over for snavs og støv
- Modstandsdygtig over for store belastninger (>60N/mm²)
- Resistent mod skimmel i henhold til DIN EN ISO 846
- Anløbning i henhold til DIN 75201-B
iglidur® ECO G | all-rounder
iglidur® ECO G består af 97% regranulat. iglidur® ECO G bøsninger dækker et ekstremt bredt spektrum af forskellige krav. Derfor kaldes materialet med rette for universelt. Anvendelser med mellem til høj belastning, mellemstore overfladehastigheder og middeltemperaturer anbefales. iglidur® ECO G er tikæmperen blandt iglidur®-materialerne. Det klarer sig yderst godt i alle tekniske discipliner og er den klassiske all-rounder, primært med hensyn til de samlede mekaniske, termiske og tribologiske specifikationer.
Typiske anvendelsesområder
Landbrugsteknik
Automotive
Entreprenørmaskiner
Maskinteknik
Sport, fitness & Rehab
Her finder du flere mulige anvendelser:
Industriløsninger
Hvornår skal det bruges?
| Hvor det ikke benyttes?
|
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. Fugtoptagelse og termisk ekspansion er afgørende for materialet. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan designes med minimal lejefrigang. Følgende gælder for vægtykkelsen: Jo tykkere lejer, jo større skal lejefrigangen være.
Testprocedure
Installation
iglidur® bøsninger er press-fit lejer. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit tolerancer kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejet. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås.
Flere oplysninger om montering og tolerancer for iglidur bøsninger