iglidur® J4, bøsning uden flange, mm - J4SM

Omkostningseffektivt materiale til lang levetid med lave til mellemstore belastninger.

iglidur® J4, bøsning uden flange, mm - J4SM
iglidur® J4, bøsning uden flange, mm - J4SM drawing
1 fra 2
iglidur® J4, bøsning uden flange, mm - J4SM
iglidur® J4, bøsning uden flange, mm - J4SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: J4SM-0405-04
  • Materiale: iglidur® J4
  • Form: Muffelejer
  • Dimensioner:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Juster målene
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
Slidstærk og billig
  • Smøre- og vedligeholdelsesfri
  • Økonomisk materiale til masseproduktion
  • Lave friktionskoefficienter
iglidur® J4 | Økonomisk materiale
 
  • Smøre- og vedligeholdelsesfri
  • Økonomisk materiale til masseproduktion
  • Lave friktionskoefficienter
  • God modstand mod medier
  • Lav fugtoptagelse
iglidur® J4 er det billige materiale til lang levetid med lave til mellemstore belastninger.
 
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne er en funktion af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan designes med minimal tolerance. For vægtykkelse gælder reglen: Jo tykkere lejerne er, desto større skal tolerancerne være.
Testmetoder
 
Montering
iglidur® lejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres først efter press-fit i det relevante housing med en anbefalet tolerance. Den overdimensionerede dimension før press-fit kan være op til 2 % af den indre diameter. På denne måde opnås en sikker press-fit montering af lejet. Aksiale eller radiale forskydninger i huset er også forhindret.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning