1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: RSM-0203-07
- Materiale: iglidur® R
- Form: Muffelejer
- Dimensioner:
- d1 2 mm
- d2 3.6 mm
- b1 7 mm
- Juster målene
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- Lav fugtoptagelse
- Høj medieresistens
- Modstandsdygtigt over for kanttryk
- Modstandsdygtige over for stød og slag
- Modstandsdygtige over for snavs og støv
- Økonomisk materiale til højvolumenproduktion
iglidur® R | Prisbilligt materiale, lav friktionskoefficient
I udviklingen af iglidur® R som glidelejemateriale var der fokus på høj ydeevne og en meget lav pris. Især i Tørdrift skulle der opnås lav friktionskoefficient og slitage. Bøsninger lavet af iglidur® R understøttes af en kombination af solid smøremiddel. Det PTFE- og silikonefri materiale opnår en ekstremt lav friktionskoefficient ved tørdrift og kører stort set uden stick-slip-effekter.
Typiske anvendelsesområder
Motorcykel / scooter
Møbler / industriel type
Sport, fitness og genoptræning
Her finder du flere mulige anvendelser:
Industriløsninger
Brug vores filtermuligheder til at finde det passende produkt
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® lejerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. Fugtoptagelse og termisk ekspansion er afgørende for materialet. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan designes med minimal lejefrigang. Følgende gælder for vægtykkelsen: Jo tykkere lejerne er, desto større skal lejefrigangen være.
Testprocedure
Installation
iglidur® lejer er press-fit lejer. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit tolerancer kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejet. Aksiale eller radiale forskydninger i huset undgås dermed pålideligt.
iglidur® - installation, limning, bearbejdning
I udviklingen af iglidur® R som glidelejemateriale var der fokus på høj ydeevne og en meget lav pris. Især i Tørdrift skulle der opnås lav friktionskoefficient og slitage. Bøsninger lavet af iglidur® R understøttes af en kombination af solid smøremiddel. Det PTFE- og silikonefri materiale opnår en ekstremt lav friktionskoefficient ved tørdrift og kører stort set uden stick-slip-effekter.
Typiske anvendelsesområder
Motorcykel / scooter
Møbler / industriel type
Sport, fitness og genoptræning
Her finder du flere mulige anvendelser:
Industriløsninger
Hvornår skal det bruges?
| Hvor det ikke benyttes?
|
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® lejerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. Fugtoptagelse og termisk ekspansion er afgørende for materialet. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan designes med minimal lejefrigang. Følgende gælder for vægtykkelsen: Jo tykkere lejerne er, desto større skal lejefrigangen være.
Testprocedure
Installation
iglidur® lejer er press-fit lejer. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit tolerancer kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejet. Aksiale eller radiale forskydninger i huset undgås dermed pålideligt.
iglidur® - installation, limning, bearbejdning
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?