iglidur® TX1, skive, mm - TX1TM

iglidur® TX1, skive, mm - TX1TM
iglidur® TX1, skive, mm - TX1TM
1 fra 2
iglidur® TX1, skive, mm - TX1TM
iglidur® TX1, skive, mm - TX1TM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: TX1TM-2040-020
  • Materiale: igutex® TX1
  • Formular: Køb trykskiver
  • Dimensioner:
    • d1 20 mm
    • d2 40 mm
    • s 2 mm
  • Juster målene
  • Fremstillingsmetode: sår
  • Levetid:
MATERIALS.TX1_DESCRIPTION
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning