1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: ZTM-1430-015
- Materiale: iglidur® Z
- igus-icon-infoDele fremstillet af materialet iglidur® Z er underlagt eksportrestriktioner. Den relevante formular vil blive sendt til dig, så snart vi har modtaget din bestilling.
- Form: Trykskiver
- Dimensioner:
- d1 14 mm
- d2 30 mm
- d4 25 mm
- d5 2 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Juster målene
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- Ekstremt lang levetid under ekstreme forhold, slitage- og stødbestandig selv ved høje belastninger og temperaturer
- Fremragende slidstyrke, specielt under høje belastning
- Høj varmebestandighed
- Til ekstreme belastninger
iglidur® Z – Ekstremt lang levetid under ekstreme forhold - Modstandsdygtig over for slitage & stød selv ved høje belastninger og temperaturer
Typiske anvendelsesområder
Entreprenørmaskiner
Glasindustrien
Luftfart
Maskinværktøj
Tekstilindustrien
Du kan finde flere anvendelser her:
Industriløsninger
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt
- Fremragende slidstyrke, specielt under høje belastninger
- Høj varmebestandighed
- Til ekstreme belastninger
- Til høje overfladehastigheder
- Resistent mod kantbelastning
- Smøre- og vedligeholdelsesfrie
- Standardudvalg fra lager
Typiske anvendelsesområder
Entreprenørmaskiner
Glasindustrien
Luftfart
Maskinværktøj
Tekstilindustrien
Du kan finde flere anvendelser her:
Industriløsninger
Hvornår skal det bruges?
| Hvor det ikke benyttes?
|
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?