igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 2
Indre højde [Hi]
17 mm
Maks. diameter på kabel
10 mm

Åbningsprincip
kan åbnes langs den udvendig radius
indre bredde [Bi]
16 mm
Bøjningsradius [R]
45 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføringinfo
info
Samlet pris
2,94 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger20,58 EUR
klar til afsendelse om 24 - 48 timer
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : D1.17.16/16.045.020,58 EUR
draw e-chain til server-tandstænger, udtræksskuffer | Indre højde 17 mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeit-dotD1.17.16/16.045.01645