Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
DK(DA)

Konfigurator til drylin® T – manuel klemme

Bestilling af et komplet system

Konfiguration med blot et par trin:

1. Vælg slædeantal
2. Vælg slædetype
3. Indtast slædelængden i mm
4. Vælg slædemulighederne
5. Vælg skinnemulighederne

Bemærk:

Du finder detaljerede oplysninger i tegningerne og på de oplistede sider nedenfor. Du kan også finde mere nøjagtige oplysninger om de flydende lejetyper i konstruktionsreglerne.
 
A:Version med flydende leje i z-retning
B:Horisontal version med flydende leje i z-retning
C:Horisontal version med føringsslæder på siden og flydende leje i y-retningen
1

Skinne

2

Glideelementer

3

Slæde med faste lejer

4

Slæde med flydende lejer LLZ eller LLY

Anvendelse af flydende leje

drylin® TK HKA – komplet system, manuel klemme

Trin 1

Vælg føringsslædens installationsstørrelse.

technical drawing
Føringsslædens installationsstørrelse:
drylin® T-system med manuel klemmetegning

Dimensioner og tekniske data


Føringsskinner
 
Varenr. Vægt
[kg/m]
L
maks.
a
-0,2
C4 C5
min.
C5
maks.
C6
min.
C6
maks.
h h1 K1 til skrue
DIN 912
b ly
[mm4]
lz
[mm4]
Wby
[mm4]
Wbz
[mm4]
TS-01-15 0,6 4.000 15 60 20 49,5 20 49,5 15,5 10 M4 22 6.440 4.290 585 488
TS-01-20 1 4.000 20 60 20 49,5 20 49,5 19 12,3 M5 31 22.570 11.520 1.456 1.067
TS-11-20   4.000 20 120 20 79,5 20 79,5 19 12,3 M5 31 12.140 6.360 780 620
TS-01-25   4.000 23 60 20 49,5 20 49,5 21,5 13,8 M6 34 34.700 19.300 2.041 1.608
TS-01-30   4.000 28 80 20 59,5 20 59,5 26 15,8 M8 40 70.040 40.780 3.502 2.832
Standard hulmønster, symmetrisk C5: C6
 
Føringsslæder
 
Varenr. Vægt
[kg]
H
±0,35
A C A1
±0,35
A2 C1 C2 C3 H1
±0,35
H5 K2-gevind Tilspændingsmoment
maks.
[Nm]
K3 til skrue
DIN 912
TW-01-15 0,11 24 47 74 16,0 38 50 30 9 4,0 16,0 M5 1,5 M4
TW-01-20 0,19 30 63 87 21,5 53 61 40 10 5,0 19,8 M6 2,5 M5
TW-01-25 0,29 36 70 96 23,5 57 68 45 11 5,0 24,8 M8 6,0 M6
TW-01-30 0,50 42 90 109 31,0 72 79 52 12 6,5 27,0 M10 15,0 M8

Dimensioner manuel klemme
 
Varenr. Størrelse Kz Ky Dk Klemmegevind
TW-01-15-HKA 15 19 11,5 20 M6
TW-01-20-HKA 20 18 15 28 M8
TW-01-25-HKA 25 17 19 28 M8
TW-01-30-HKA 30 20 21,5 28 M8