Her kan du konfigurere dit E-KædeSystem individuelt. Alle elementer og ændringer bliver flyttet over til styklisten, som er nederst på siden.
       
     
    
    Serie 2480AG kæde – Rør, snapåbning langs den indvendige radius
    I denne version er specielle plastglidesko sidemonteret på kædeleddet for hver 1.000 til 2.000 mm. Disse styringselementers funktion minder om sværd anvendt på sejlbåde. Nogle af disse sværd er udtænkt på en sådan måde, at de i kontakt med det faste gulv, drejer opad og gør det muligt at fortsætte vandringen. På samme måde bevæger glideskoene i autoglide sig op og ned afhængigt af dens position på kædens øverste eller nederste del. De giver en nøjagtig lateral styring og et jævnt glid af E-Kæden. 
Glideskoene er monteret på hvert 20. kædeled fra den faste ende af E-Kæden.
    Bemærk venligst: Der skal tilføjes 31 mm til den ydre bredde af kæden for bredden af de to glidesko!