Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
+45 86603273

AUTO-GLIDE - specialløsninger til lange vandringer uden guideskinner

Lange bevægelser medfører altid særlige krav til et e-chain system®. Fra et vist punkt har det øvre løb behov for at kunne glide på det nedre løb eller på glidere. Herudover kræver e-chain system® føringer for at forebygge lateral offset. I de fleste tilfælde er dette sikret ved føringsrender. Der er også applikationer, hvor en føringsrende ikke er påkrævet grundet optiske eller spatiale betingelser. For at dække dette mellemrum, har igus® udviklet autoglide systemet i 1995. autoglide er selvjusterende e-chains®, der kan gennemføres med føringsrender op til 50 m bevægelse. Du sparer købs- og installationsomkostninger og kan holde hallen fri for gaffeltruck eller industrielle truck.

For bevægelser op til 80 m.

For bevægelseshastigheder op til 2,5 m/s

autoglide kædeled i et stykke, kræver ingen yderligere dele

Meget korte monteringstider ved lange vandringer

Føringsrende ikke påkrævet!

Lille monteringsbredde, støjsvag drift

Funktionsgaranti for hele systemet med chainflex® kabler

 
 

1. Praktisk: traverserbar gulvskinne
2. Pålidelig sporing : Samlet glidetap forsyner e-kæden
3. Jævn drift: Forskudt sporing af øverste og nederste løb
4. Pålideligt ført: Kamagtige autoglide-ribber
5. Alsidig: KMA rundtgående montering

autoglide systemet:
E4.1 autoglide  
For E4.1 e-chains®

Speciel ribbe med snapåbning i E-Kædens indvendige radius med sprøjtestøbte autoglide tandhjul til næsten hele E4.1-serien.

E2/000 autoglide  
For E2/000 e-chains®

Særlig åbningsribbe med sprøjtestøbt autoglide-tænder. Snapåbning langs indvendig radius

Version 2: Combination of AUTO-GLIDE and EasyChain®
autoglide easy chain® e-chains®  
For easy chain® e-chains®

Kombination af den nemt opfyldelig easy chain® og sprøjtestøbte autoglide tandhjul i indvendig radius.

autoglide classic serie:
AG200  
Serie AG200

Indre bredde Bi: 57 mm
Bøjeradier R: 55 – 250 mm
Pitch: 46 mm

autoglide E2000 classic  
Classic version serie 2000 e-chains®

For e-chain system® E2 op til 35 mm indre højde.