Her kan du konfigurere dit E-KædeSystem individuelt. Alle elementer og ændringer bliver flyttet over til styklisten, som er nederst på siden.
       
     
    
    Serie 2400AG kæde – snapåbning langs den indvendige radius
    I denne version er der monteret specielle plastglidesko på siderne af e-chain® led for hver 1.000 til 2.000 mm. Disse glidesko minder om de sidesværd der anvendes på sejlskibe. Sidesværdene peger opad ved kontakt med land og tillader fortsat bevægelse. På samme måde, går glideskoene i AUTOGLIDE op og ned, hver af dem i henhold til position på nedre eller øvre kædedel. De leverer den præcise laterale styring og herved en blød bevægelse af e-chain®. 
Glideskoene er monteret på hver 20. led fra den faste ende af e-chain®. Kædeled monteret.
 
Fødepunkt = ende bevægelse 
 Kædelængde = S + K 
 Antal glidesko
 = (kædelængde [m] - 4 m)/0,92 m
    Bemærk venligst: Der skal tilføjes 31 mm til den ydre bredde af kæden for bredden af de to glidesko!