PMAFIX VND: lige tilslutningsfittings
Disse PMAFIX forskruningstyper er velegnede i en lang række anvendelser i kombination med PMAFLEX korrugerede rør og muliggør maksimal sikkerhed og tæthed.
Kendetegn:
- Formuleret polyamid af høj kvalitet
- Selvslukkende, uden halogen, fosfor og cadmium
- Fremragende slagstyrke
- Temperaturinterval: -40℃ till +105℃; kortvarig: +160°C
- Leveringsomfang IP66(VND): fitting med formonterede universal-sikkerhedslåse (AFN2),
IP68(VNV): fitting med ovale låse (OVN2), rør- og gevindtætning (NVN3, SVN4)