igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
80 mm
Maks. diameter på kabel
72 mm

Åbningsprincip
Kan åbnes langs den indre og udvendig radius
indre bredde [Bi]
50 mm
Bøjningsradius [R]
150 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
18,52 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger185,20 EUR
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : H4.80.05.150.0185,20 EUR
Energikæde H4.80-serien | Med ribber for hvert 2. led: kan åbnes langs den indvendige og udvendige radius | Indre højde: 80 mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeitH4.80.05.150.050150