igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
350 mm
Maks. diameter på kabel
315 mm

Åbningsprincip
Kan åbnes langs den indre og udvendig radius
indre bredde [Bi]
400 mm
Bøjningsradius [R]
500 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
plus moms og forsendelsesomkostningerPris på anmodning
Leveringstid efter forespørgsel
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : E4.350.400.500.0Pris på anmodning
E4.350 energy chain series | Crossbars every link: can be opened along the inner and outer radius | Inner height: 350mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeitE4.350.400.500.0400500