igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
112 mm
Maks. diameter på kabel
100 mm

Åbningsprincip
Kan åbnes langs den indre og udvendig radius
indre bredde [Bi]
50 mm
Bøjningsradius [R]
200 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføringinfo
info
Samlet pris
29,08 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger203,56 EUR
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : E4.112.05.200.0203,56 EUR
E4.112 energy chain series | Crossbars every link: can be opened along the inner and outer radius | Inner height: 112mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeitE4.112.05.200.050200