igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
41.6 mm
Max. cable diameter
48 mm

Opening principle
åbnes fra udvendig radius
Inner width [Bi]
80 mm
Bend radius [R]
80 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføringinfo
info
Samlet pris
3,11 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger99,52 EUR
klar til afsendelse om 24 - 48 timer
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : RX32.080.080.099,52 EUR
Energy tube series RX32 | Extremely swarf-resistant energy tubes, lid can be opened along the outer radius | Inner height: 42mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeit-dotRX32.080.080.08080