Her kan du konfigurere dit E-KædeSystem individuelt. Alle elementer og ændringer bliver flyttet over til styklisten, som er nederst på siden.
Serie E4.56 ESD – kæde med snapåbning på begge sider og ribber i hvert led
ESD E4.1 systemet kombinerer alle fordelene ved dets tre forgængere, og er det bedste system i igus® E-Kæde sortimentet. E4.1 serien er mere stabil med de samme og mindre dimensioner end deres forgængere. Næsten alle tilbehørsdele og montagemål er de samme. Med igus® E4.1 systemet kan levetiden af jeres anvendelse øges yderligere, og omkostningerne kan derved reduceres.
- Not og fer til ideel sidelæns stabilitet, høj forskydningskraft på lange vandringer og til lange frithængende længder
- Velegnet til 90° anvendelser
- Støjreducerende ”bremse” og lyddæmpere som en mulighed
- Ud- og indvendige led for hurtig montage, med eller uden affasning
Følgende indvendige bredder kan fås Bi: 75 op til 300 mm
Følgende bøjningsradier kan fås R: 135 op til 250 mm
Ledlængde: 91 mm pr. led = 11 led/m