Her kan du konfigurere dit E-KædeSystem individuelt. Alle elementer og ændringer bliver flyttet over til styklisten, som er nederst på siden.
Serie 15050 ESD – kæde med snapåbning på begge sider og ribber i hvert led
E4/light ESD - Vægtreduktion, god plads indvendig og reduceret pris, men også et kompromis hvad styrken angår. E4/light-systemets egenskaber har to virkninger: en reduceret tykkelse på sideleddene (ved alle typer) og en tyndere ribbe i serie 14240. Med E4/light e-kæder opnås løsninger med et optimalt forhold mellem pris og ydelse for mange industrier. Især til korte vandringer, hængende og korte stående designs. E4/light typer er ofte en favorit.
Typiske industrier og anvendelser
- Automatiske monteringsmaskiner
- Halvlederenheder
- Linearmotorer, håndteringssystemer
- Måleinstrumenter
- Værktøjsmaskiner
- Generel maskinindustri osv.
Følgende indvendige bredder kan fås Bi: 75 op til 300 mm
Følgende bøjningsradier kan fås R: 150 op til 250 mm
Ledlængde: 91 mm pr. led = 11 led/m