igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
26 mm
Maks. diameter på kabel
24 mm

Åbningsprincip
kan åbnes langs den udvendig radius
indre bredde [Bi]
25 mm
Bøjningsradius [R]
48 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
1,94 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger42,68 EUR
klar til afsendelse om 24 - 48 timer
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : E2.26.025.048.042,68 EUR
Serie E2.26 | Kan åbnes fra begge sider langs den udvendige radius | Indre højde: 26 mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeit-dotE2.26.025.048.02548