igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 7
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
82 mm
Maks. diameter på kabel
72 mm

Åbningsprincip
Kan åbnes langs den indre og udvendig radius
indre bredde [Bi]
100 mm
Bøjningsradius [R]
150 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
19,82 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger198,20 EUR
klar til afsendelse om 24 - 48 timer
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : E4Q.82.100.150.0198,20 EUR
E4Q.82 serie | Ribber ved hvert kædeled: kan åbnes langs den ind- og udvendige radius | Indre højde: 82 mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeit-dotE4Q.82.100.150.0100150