readycable® signalkabel egnet til Siemens 6FX_002-2DC20, forlængelseskabel PVC 10xd

MAT9741505 product image
igus-icon-lupe
1. Yderkappe: trykekstruderet, oliebestandig PVC-blanding 2. Overordnet afskærmning: Ekstremt fleksibel fletning af forstænnede kobbertråde 3. Bånd: plastfolie 4. Lederisolering: mekanisk af høj kvalitet TPE-blanding 5. Leder: fintårdet specialleder i meget fleksibel type af forstænnede kobbertråde. 6. Trækaflastning: centerelement med høj trækstyrke
igus-icon-lupe
1 fra 2
MAT9741505 product image
1. Yderkappe: trykekstruderet, oliebestandig PVC-blanding 2. Overordnet afskærmning: Ekstremt fleksibel fletning af forstænnede kobbertråde 3. Bånd: plastfolie 4. Lederisolering: mekanisk af høj kvalitet TPE-blanding 5. Leder: fintårdet specialleder i meget fleksibel type af forstænnede kobbertråde. 6. Trækaflastning: centerelement med høj trækstyrke
  • Til applikationer med middelbelastning
  • PVC-kappe
  • Oliebestandige (i henhold til DIN EN 50363-4-1)
  • Silikonefri
  • Flammehæmmende
  • Garanti i op til 4 år
igus-icon-lieferzeitMAT9741505
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.