chainflex® styrekabel CF9.UL

Udfasningsmodel
CF9.UL.05.36 product image
igus-icon-lupe
CF9.UL.05.36 product image
igus-icon-lupe
1 fra 2
CF9.UL.05.36 product image
CF9.UL.05.36 product image
  • Til anvendelser med yderst tung belastning
  • TPE-kappe
  • Kølemiddelresistent
  • Kuldefleksibel
  • Hydrolyse- og mikroberesistent
  • Flammehæmmende
  • Silikonefri
  • UV-resistent
  • PVC-fri
  • Oliebestandige (i henhold til DIN EN 60811-404), modstandsdygtige over for bio-olier (i henhold til VDMA 24568 med Plantocut 8 S-MB testet af DEA)
  • CFRIP®
  • Garanti i op til 4 år
igus-icon-lieferzeitCF9.UL.05.36
36x0,5
igus-icon-info

Denne del er en udgået model. Der findes en nyere model: Gå til produktsiden