igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 2
- Til anvendelser med tung belastning
- PVC-kappe
- Flammehæmmende
- Silikonefri
- UV modstand: medium
- Oliebestandige (i henhold til DIN EN 50363-4-1)
- CFRIP®
- Garanti i op til 4 år
igus-icon-lieferzeitCF30.10.04
4G1,0
Typiske anvendelsesområder
| Dobbeltslag | 1 million | 3 millioner | 5 millioner |
|---|---|---|---|
| Temperatur, | R min. | R min. | R min. |
| fra/til [°C] | [Faktor xd] | [Faktor xd] | [Faktor xd] |
| +5 / +15 | 10 | 11 | 12 |
| +15 / +60 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
| +60 / +70 | 10 | 11 | 12 |
* Højere antal dobbeltslag muligt - brug funktionen til beregning af levetid på denne side.