Grundet den globale forsyningssituation samt en aktuel stor ordretilgang, er vore leveringstider pt vejledende, og kan således ændres med kort varsel. Ved produktions- eller maskinstop er i velkomne til, at kontakte os for hurtigere levering:
Double strokes* | 5 million | 7,5 million | 10 million | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperature, | v max. [m/s] | a max. | Travel | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] | |
from/to [°C] | Unsupported | Gliding | [m/s2] | [m] | |||
-35 / -25 | 10 | 11 | 12 | ||||
-25 / +80 | 10 | 6 | 100 | ≤ 400 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
+80 / +90 | 10 | 11 | 12 |
For extremely heavy duty use, TPE outer jacket, shielded, resistant to oil / organic oil, free of PVC and halogen, UV-resistant, hydrolysis-resistant and microbe-resistant
For flexible stressing capacity, PVC outer jacket, flame-retardant
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.Lørdag fra 8:00 til 12:00.
24h