- Til energikæde applikationer
- PVC-kappe
- Bøjningsfaktor 15xd
- Overordnet afskærmning
- Flammehæmmende
- 5 millioner dobbeltslag garanti
Skift sprog :
Typiske anvendelsesområder
Garanteret levetid for denne serie i henhold til garantibetingelserne
Yderligere oplysninger: chainflex® garanti
| Dobbeltslag | 1 million | 3 millioner | 5 millioner |
|---|---|---|---|
| Temperatur, | R min. | R min. | R min. |
| fra/til [°C] | [Faktor xd] | [Faktor xd] | [Faktor xd] |
| +5 / +15 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |
| +15 / +60 | 15 | 16 | 17 |
| +80 / +90 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |
Teknisk note om buskabel
chainflex® buskabel er specielt udviklet og testet til kontinuerlig bevægelse i e-chains® applikationer. Afhængigt af yderkappematerialet og designprincippet er buskablerne designet til forskellige mekaniske krav og modstand mod medier. Kablet er elektrisk designet på en sådan måde, at på den ene side opfyldes de elektriske krav i den respektive busspecifikationer på pålidelig vis og på den anden side lægges der stor vægt på en høj grad af elektromagnetisk acceptans-pålidelighed. Det sikres også, at de elektriske værdier forbliver stabile på lang sigt på trods af permanent bevægelse. Den generelle kvalitet af transmission i et komplet buskommunikationssystem afhænger dog ikke kun af det anvendte kabel. Snarere kræver det præcis koordinering af alle komponenter (elektroniske komponenter,
tilslutningsteknik og kabel) samt overholdelse af de maksimale transmissionsniveauer afhængigt af de respektive systemer i forhold til de påkrævede datatransmissionshastigheder. Et kabel er derfor ikke alene ansvarlig for sikker transmission af signalerne.
igus® rådgiver dig, når du udformer dit bussystem, til at tage alle disse faktorer i betragtning og hjælper dig med omfattende test for at sikre dit systems driftssikkerhed fra begyndelsen.