igus-icon-lupe
- Til torsionsanvendelser
- PUR-kappe
- Overordnet afskærmning
- Oliebestandige (i henhold til DIN EN 50363-10-2)
- Garanti i op til 4 år
igus-icon-lieferzeit-dotCFROBOT3.02.03.02
(3x(2x0,25))C
Typiske anvendelsesområder
| Cyklusser* | 5 millioner | 7,5 millioner | 10 millioner | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur, | v max. [°/s] | a max. [°/s²] | Torsion max. | R min. [Faktor xd] | R min. [Faktor xd] |
| fra/til [°C] | parsnoet | parsnoet | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
| -25 / -15 | ±150 | ±90 | ±30 | ||
| -15 / +70 | 180 | 60 | ±180 | ±120 | ±60 |
| +70 / +80 | ±150 | ±90 | ±30 |