readycable® signalkabel egnet til Siemens 6FX_002-2CF04, forlængerkabel TPW 7,5xd

MAT9071011 product image
igus-icon-lupe
1. Yderkappe: trykekstruderet, halogenfri TPE-blanding 2. Overordnet afskærmning: ekstremt fleksibel fletning af dåset kobbertråd 3. Inderkappe: trykekstruderet, kilefyldning TPE-blanding 4. Elementkappe: mekanisk af høj kvalitet TPE-blanding 5. Elementafskærmning: ekstremt fleksibelt lag af dåset kobbertråd 6. Banding: plastfolie 7. CFRIP: afrivningsstrimmel til hurtigere aftrækning 8. Lederisolering: mekanisk af høj kvalitet TPE-blanding 9. Leder: ledere i en særligt fleksibel version af dåset kobbertråd 10. Trækaflastning: centralelement til høje trækbelastninger
igus-icon-lupe
1 fra 2
MAT9071011 product image
1. Yderkappe: trykekstruderet, halogenfri TPE-blanding 2. Overordnet afskærmning: ekstremt fleksibel fletning af dåset kobbertråd 3. Inderkappe: trykekstruderet, kilefyldning TPE-blanding 4. Elementkappe: mekanisk af høj kvalitet TPE-blanding 5. Elementafskærmning: ekstremt fleksibelt lag af dåset kobbertråd 6. Banding: plastfolie 7. CFRIP: afrivningsstrimmel til hurtigere aftrækning 8. Lederisolering: mekanisk af høj kvalitet TPE-blanding 9. Leder: ledere i en særligt fleksibel version af dåset kobbertråd 10. Trækaflastning: centralelement til høje trækbelastninger
  • Til anvendelser med yderst tung belastning
  • TPE-kappe
  • Oliebestandige (i henhold til DIN EN 60811-404), modstandsdygtige over for bio-olier (i henhold til VDMA 24568 med Plantocut 8 S-MB testet af DEA)
  • Halogenfri
  • Silikonefri
  • Hydrolyse- og mikroberesistent
  • PVC-fri
  • CFRIP®
  • Garanti i op til 4 år
igus-icon-lieferzeitMAT9071011
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.