igus-icon-lupe
• USB 2.0
• Til energikæde applikationer
• TPE-yderkappe
• Bøjefaktor 12,5xd
• overordnet afskærmning
• Oliebestandige & flammehæmmende
• 10 millioner dobbeltslag garanti
igus-icon-lieferzeitUSB9040001
((2xAWG28)+2xAWG20)C
USB
Lige på begge sider
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.
Maximum transmission length: 5 m
* igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!