igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 2
- Solid type med messingklemmer
- Til fastgørelse af skinneføringer
- Størrelse: 01-25
- Spændekraft: 500 N
igus-icon-lieferzeitTWBM-01-25
01-25
Den manuelle spænde-enhed drylin® T i standardtype er en effektiv løsning til sikkert og præcist at fastgøre bevægelserne på skinneføring. Spændeanordningen sikrer pålidelig spænding uden at beskadige skinneføringerne. Takket være den enkle håndtering kan bevægelser spændes og frigøres hurtigt og nemt. drylin® T manuel spænde tilbyder en optimal kombination af kvalitet, funktionalitet og holdbarhed og er derfor en ideel tilføjelse til applikationer i forskellige områder.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h