chainflex® datakabel CF299

Udfasningsmodel
CF299.01.08 product image
igus-icon-lupe
1. Belastningsekstruderet TPE-forbindelse 2. Høj flexural strength-fletning af legerede tråde 3. Kilefyldning ekstruderet 4. 2 kerne hver snoet i et lag med særlig kort pitchlængde 5. Leder lavet af høj flexural strength-speciallegering
igus-icon-lupe
1 fra 2
CF299.01.08 product image
1. Belastningsekstruderet TPE-forbindelse 2. Høj flexural strength-fletning af legerede tråde 3. Kilefyldning ekstruderet 4. 2 kerne hver snoet i et lag med særlig kort pitchlængde 5. Leder lavet af høj flexural strength-speciallegering
  • Til tung anvendelse og specielt små bøjeradier op til 4 x d
  • TPE-kappe
  • Overordnet afskærmning
  • Oliebestandige (i henhold til DIN EN 60811-404), modstandsdygtige over for bio-olier (i henhold til VDMA 24568 med Plantocut 8 S-MB testet af DEA)
  • Bio-oliebestandige
  • Halogenfri
  • Silikonefri
  • PVC-fri
  • Garanti i op til 4 år
igus-icon-lieferzeitCF299.01.08
(8x0,14)C
igus-icon-info

Denne del er en udgået model. Der findes en nyere model: Gå til produktsiden