readycable® signalkabel egnet til Siemens 6FX8002-2CF20, grundlæggende kabel PUR 10xd

MAT9841563 product image
igus-icon-lupe
1. Yderkappe: belastningsekstruderet PUR-blanding 2. Bånd: plastfilt 3. Overordnet afskærmning: ekstremt fleksibel fletning lavet af forstænnede kobbertråde 4. Bånd: plastfolie 5. Elementafskærmning: ekstremt fleksibelt lag lavet af forstænnede kobbertråde 6. Elementkappe: mekanisk af høj kvalitet TPE-blanding 7. Lederisolering: mekanisk af høj kvalitet TPE-blanding 8. Leder: meget fint strenget speciel leder i ekstremt fleksibel version lavet af forstænnede kobbertråde. 9. Trækaflastning: centerelement med høj trækstyrke
igus-icon-lupe
1 fra 2
MAT9841563 product image
1. Yderkappe: belastningsekstruderet PUR-blanding 2. Bånd: plastfilt 3. Overordnet afskærmning: ekstremt fleksibel fletning lavet af forstænnede kobbertråde 4. Bånd: plastfolie 5. Elementafskærmning: ekstremt fleksibelt lag lavet af forstænnede kobbertråde 6. Elementkappe: mekanisk af høj kvalitet TPE-blanding 7. Lederisolering: mekanisk af høj kvalitet TPE-blanding 8. Leder: meget fint strenget speciel leder i ekstremt fleksibel version lavet af forstænnede kobbertråde. 9. Trækaflastning: centerelement med høj trækstyrke
  • Til applikationer med middelbelastning
  • PUR-kappe
  • Oliebestandige (i henhold til DIN EN 50363-10-2)
  • Halogenfri
  • Silikonefri
  • Flammehæmmende
  • Offshore
  • Kølemiddelresistent
  • Hydrolyse- og mikroberesistent
  • Overordnet afskærmning
  • Kantbestandig
  • PVC-fri
  • Garanti i op til 4 år
igus-icon-lieferzeitMAT9841563
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.