Føringsskruemøtrik fremstillet af iglidur® J350 - materiale med høj temperatur til temperaturer på op til +150 °CVores føringsskruemøtrik fremstillet af den højtydende polymer iglidur® J350 giver mulighed for anvendelse ved permanent mellemhøje til høje omgivende temperaturer. Den på lang sigt anvendelsestemperatur bør ideelt set være mellem +60 °C og +150 °C for at opnå den maksimale ydeevne.
Yderligere fordele er:
► Formstabile selv ved høje temperaturer
► Kan certificeres i henhold til EN 45545 HL3, R24
► God friktionskoefficient ved medium belastning
► Anvendelsesområde på op til +150°C på lang sigt anvendelsestemperatur
► Tilladt permanent overfladetryk i gevindets opdeling 0MPa til 3,0MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Alle vores føringsskruemøtrik er fremstillet af slidstærke iglidur® højtydende polymerer.Der er syv forskellige standardmaterialer til rådighed til forskellige anvendelser: iglidur J - høj effektivitet ved alle hastighed, iglidur J350 - til temperaturer på op til +150°C, iglidur A180 - FDA-konform til fødevarer og lægemidler, iglidur E7 - til høje hastighed ved lav belastning, iglidur R - vibrationsdæmpende, iglidur J200 - bedste modpart til aluminium og iglidur W300 - til tung anvendelse.
Afhængigt af materialet har du følgende fordele:
► 100% smøring- og vedligeholdelsesfri
► Holdbar og robust i ugunstige miljøer
► Kemikalier-resistente og støbt
► Stille og vibrationsfri vandring
► PTFE-fri
► FDA-overensstemmelse pga. A180
► Understøttelse af tung belastning
► På lang sigt anvendelse ved temperaturer fra -20°C til +150°C
Basismaterialet er desuden forstærket med tekniske fibre eller fyldstoffer. De faste smøremidler er mikroskopiske partikler, der er indlejret i millioner af små kamre i materialet. Dette er tilstrækkeligt til tilstrækkelig smøring af det umiddelbart omgivende område og reduktion af systemets friktion. Disse additiver stabiliserer vores føringsskruemøtrik afgørende for slidstyrke.
Ud over et stort udvalg af standardmaterialer til spindelteknologi tilbyder igus også en bred vifte af muligheder for selve føringsskruemøtrik-geometrien:
Cylindriske føringsskruemøtrikCylindriske føringsskruemøtrik med nøglefladeFlange føringsskruemøtrikFlange føringsskruemøtrik med nøglefladeKraftig føringsskruemøtrik-geometriCylindriske støbte føringsskruemøtrikFlange støbte føringsskruemøtrik