dryspin lead screw nut made from iglidur J350 | Shape: cylindrical | ACME thread | RH

J350SRI-01-3/8-10 product image
igus-icon-lupe
J350SRI-01-3/8-10 technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 2
J350SRI-01-3/8-10 product image
J350SRI-01-3/8-10 technical drawing
  • Material: iglidur® J350
  • Thread direction: right hand
  • Thread type: ACME
  • Version: Standard
  • Cylindrical lead screw nut
igus-icon-lieferzeitJ350SRI-01-3/8-10
22.2 (0.875 in)
19 (0.75 in)
3/8-10

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning