Føringsskruemøtrik lavet af iglidur® E7 - til høje hastigheder med lav belastningVores føringsskruemøtrik lavet af det højtydende polymer iglidur® E7 tilbyder gode vibrationsdæmpende specifikationer og gode friktionskoefficient ved lav belastning. På grund af sine vibrationsdæmpende specifikationer er hastigheder på op til 1.200 omdr./min. mulige. Andre fordele er
► Høje hastigheder op til 1.200omdr./min. ved lav belastning op til 200N
► Støjdæmpning
► Anvendelsesområde op til +60°C øvre langsigtet anvendelsestemperatur
► Tilladt permanent overfladetryk i gevindopdelingen 0 - 0,5MPa
___________________________ ________________________________________________________________________________________________
Alle vores føringsskruemøtrik er fremstillet af de slidstærke iglidur® højtydende polymerer. Der er syv forskellige standardmaterialer til rådighed til forskellige formål: iglidur J - høj effektivitet ved alle hastigheder, iglidur J350 - til temperaturer op til +150°C, iglidur A180 - FDA-konform til fødevare- og farmaceutisk industri, iglidur E7 - til høje hastigheder med lav belastning, iglidur R - anti-oscillation og anti-vibration, iglidur J200 - den bedste modpart til aluminium og iglidur W300 - til tung anvendelse.
Dette giver dig følgende fordele i forhold til materialerne:
► 100% smørefri og vedligeholdelsesfri
► Holdbar og robust i ugunstige miljøer
► Kemikalieresistent og støbt
► Stille og vibrationsfri vandring
► PTFE-fri
► FDA-overensstemmelse gennem A180
► Tåler høje belastninger
► På lang sigt i temperaturområder fra -20°C til +150°C
Basismaterialet er yderligere forstærket med tekniske fibre eller fyldstoffer. De faste smøremidler er mikroskopiske partikler, der er indlejret i millioner af små kamre i materialet. Dette er tilstrækkeligt til smøring af det umiddelbart omgivende område og til reduktion af friktionen i systemet. Disse tilsætningsstoffer stabiliserer vores føringsskruemøtrik markant for slidstyrke.
Ud over et stort udvalg af standardmaterialer til spindelteknologi tilbyder igus også en bred vifte af varianter i selve føringsskruemøtrikkens geometri:
Cylindriske føringsskruemøtrikCylindriske føringsskruemøtrik med nøglefladeFlange føringsskruemøtrikFlange føringsskruemøtrik med nøglefladeKraftig føringsskruemøtrik geometriCylindriske støbte føringsskruemøtrikStøbte føringsskruemøtrik med flange