readycable® buskabel egnet til B&R iX67CA0E41.xxxx, grundlæggende kabel PVC 12,5xd

MAT9630103 product image
igus-icon-lupe
1. Yderkappe: trykekstruderet, oliebestandige PVC-blanding 2. Samlet binding: plastfilt 3. Overordnet afskærmning: fleksibel fletning af forøget kobbertråd 4. Binding: plastfolie 5. Elementafskærmning: fleksibel fletning af forøget koblen kobbertråd 6. Afskærmningsfilm: aluminiumscoated plastfolie 7. Lederisolering: mekanisk af høj kvalitet TPE-blanding (i henhold til busspecifikationer) 8. Leder: fin tråd i meget fleksibel type af forøget kobbertråd
igus-icon-lupe
1 fra 2
MAT9630103 product image
1. Yderkappe: trykekstruderet, oliebestandige PVC-blanding 2. Samlet binding: plastfilt 3. Overordnet afskærmning: fleksibel fletning af forøget kobbertråd 4. Binding: plastfolie 5. Elementafskærmning: fleksibel fletning af forøget koblen kobbertråd 6. Afskærmningsfilm: aluminiumscoated plastfolie 7. Lederisolering: mekanisk af høj kvalitet TPE-blanding (i henhold til busspecifikationer) 8. Leder: fin tråd i meget fleksibel type af forøget kobbertråd

  • Profinet
  • Stjerne quad struktur
  • Til energikæde applikationer
  • PVC-kappe
  • Yderkappe farve gul-grøn
  • Bøjefaktor 12,5xd
  • Overordnet afskærmning
  • oliebestandige & flammehæmmende
  • 10 millioner dobbeltslag garanti
  • Garanti i op til 4 år
igus-icon-lieferzeitMAT9630103
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.