TPE-buskabel | FireWire, tilslutning A: Molex-stikkontakt A med lås, tilslutning B: Molex-stift B uden lås

Udfasningsmodel
MAT9048625 product image
igus-icon-lupe
• FireWire 400 (IEEE 1394a)
• Til energikæde applikationer
• TPE-yderkappe
• Bøjefaktor 12,5xd
• Parskærmning
• Oliebestandige & flammehæmmende
• 10 millioner dobbeltslag garanti
  • Garanti i op til 4 år
  • igus-icon-lieferzeitMAT9048625
    2x(2x0,15)C+2x(0,34)C
    Firewire
    Lige på begge sider
    igus-icon-info

    Denne del er en udgået model.

    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 10 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!