Buskabel | USB 2.0, TPE, tilslutning A: USB 2.0 type A, tilslutning B: USB 2.0 type A

USB9040010 product image
igus-icon-lupe
• USB 2.0
• Til energikæde applikationer
• TPE-yderkappe
• Bøjefaktor 12,5xd
• overordnet afskærmning
• Oliebestandige & flammehæmmende
• 10 millioner dobbeltslag garanti
  • Garanti i op til 4 år
  • igus-icon-lieferzeitUSB9040010
    ((2xAWG28)+2xAWG20)C
    USB
    Lige på begge sider
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 5 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!