Kablet Profinet kabler, PUR torsion, tilslutning A: Telegärtner RJ45 metal, tilslutning B: Telegärtner RJ45 metal

CAT9661005 product image
igus-icon-lupe
• Profinet
• Stjerne-kvadratstruktur
• Til robot- og torsionsapplikationer
• PUR-yderkappe
• Torsion ±360°
• overordnet afskærmning
• resistent
• PVC- og halogenfri
• Oliebestandige & flammehæmmende
• 10 millioner cyklusser garanti
  • Garanti i op til 4 år
  • igus-icon-lieferzeitCAT9661005
    (4x0,34)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.