Harnessed Profibus cables, TPE, connector A: Phoenix Contact IN: M12, 5-pole, pin, straight, OUT: M12, 5-pole, pin, straight, connector B: Phoenix Contact SUB-D, 9-pole, pin, 45° IP67

BUS9041262 product image
igus-icon-lupe
• Profibus
• Til energikæde applikationer
• TPE-yderkappe
• Bøjningsfaktor 10xd
• overordnet afskærmning
• Oliebestandige & flammehæmmende
• 10 millioner dobbeltslag garanti
  • Garanti i op til 4 år
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041262
    (2x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.