readycable® impuls encoderkabel egnet til Baumüller 198966 (15m), impuls encoder grundlæggende kabel, TPE 7.5xd

MAT9291024 product image
igus-icon-lupe
  • Til anvendelser med yderst tung belastning
  • TPE-kappe
  • Oliebestandige (i henhold til DIN EN 60811-404), modstandsdygtige over for bio-olier (i henhold til VDMA 24568 med Plantocut 8 S-MB testet af DEA)
  • Halogenfri
  • Silikonefri
  • Hydrolyse- og mikroberesistent
  • PVC-fri
  • CFRIP®
  • Garanti i op til 4 år
igus-icon-lieferzeitMAT9291024
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.