Kablet CAT6A-kabel, TPE, tilslutning A: RJ45, tilslutning B: RJ45 vinklet, Telegärtner

CAT9541017 product image
igus-icon-lupe
• Ethernet/CAT6a
• Uden inderkappe
• Til energikæde applikationer
• TPE-yderkappe
• Bøjefaktor 12,5xd
• Par- og samlet afskærmning
• Oliebestandige & flammehæmmende
• 10 millioner dobbeltslag garanti
  • Garanti i op til 4 år
  • igus-icon-lieferzeitCAT9541017
    (4x(2x0,15)C)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.