1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: E7FM-0608-06
- Materiale: iglidur® E7
- Form: Køb flangelejer
- Dimensioner:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Juster målene
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- Excellent wear resistance at room temperature
- Very good wear resistance at medium temperatures
- Excellent friction coefficients
- Low moisture absorption
- High media resistance
- Resistant to edge pressure
- Resistant to shocks and impacts
- Resistant to dirt and dust
For første gang fås materialet E7, som er velkendt fra drylin® lineær teknologi, nu også som bøsning i et bredt udvalg af dimensioner. Lejer fremstillet af det nye materiale har fremragende friktionskoefficient og slitage ved lave til mellemstore belastninger.
Anvendelsesområder:
emballeringsmaskiner, tekstilmaskiner, møbeldesign
Anvendelsesområder:
emballeringsmaskiner, tekstilmaskiner, møbeldesign
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?