igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
21 mm
Maks. diameter på kabel
18 mm

Åbningsprincip
Kan åbnes langs indre radius
indre bredde [Bi]
38 mm
Bøjningsradius [R]
28 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
0,71 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger23,43 EUR
klar til afsendelse om 24 - 48 timer
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : ZF14.038.028.023,43 EUR
Energikædeserie ZF14 | "easy" type, split tværstang langs den indre radius | Indre højde: 21mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeit-dotZF14.038.028.03828