iglidur® E, flangeleje, mm - EFM

iglidur® E, flangeleje, mm - EFM
iglidur® E, flangeleje, mm - EFM drawing
1 fra 2
iglidur® E, flangeleje, mm - EFM
iglidur® E, flangeleje, mm - EFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: EFM-0608-06
  • Materiale: iglidur® E
  • Form: Flangelejer
  • Dimensioner:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Flere iglidur® E dele
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • Lang levetid med aluminiumsaksel
  • Gode slitageegenskaber i lineære og drejelige anvendelser

iglidur® E udmærker sig ved sin lange levetid i kombination med aluminiumsaksel. Det har særdeles gode specifikationer, især i lineære og drejelige bevægelsesprofiler. Typiske anvendelsesområder omfatter tekstilindustrien, emballageindustrien, trykkeriindustrien og automationsteknologi.

Tolerancer og målesystem

Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsninger afhænger af materialet og vægtykkelsen. Fugtoptagelse og termisk ekspansion er afgørende for materialet. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en lille lejefrigang. Hvad angår vægtykkelsen gælder følgende: Jo tykkere lejerne er, desto større lejefrigang kræves.

Montering

iglidur® glidelejer er press-fit bøsninger. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance, efter at de er presset ind i monteringshullet. Pres-passings-tolerancen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer en sikker press-fit af lejerne. Aksial eller radial forskydning i huset forhindres dermed pålideligt.

Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning