1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: A230CM-05-02
- Materiale: iglidur® A230
- Form: Cliplejer
- Dimensioner:
- d1 5 mm
- d2 6.2 mm
- b3 2 mm
- Juster målene
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- FDA- og EU10/2011 konform
- Højt synlig
- Lav fugtoptagelse
- Egnet til brug i fødevareindustrien og medicinsk teknologi
Formen på iglidur® A230 dobbelt flangelejer gør, at de nemt kan clipses på plads i plademetal uden risiko for, at de løsner sig. Materialesammensætningen er specielt udviklet til fødevareindustrien og er takket være sin visuelt genkendelige farve, lave fugtabsorption og overholdelse af FDA- og EU10/2011-retningslinjerne særligt egnet til maskiner og anlæg, der kommer i kontakt med fødevarer.
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?