igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 2
- Ydre Ø: 30, 40, 50, 63mm
- Økonomisk og tilgængelig fra lager
- 100% metalfri, ideel til medicinsk teknologi og halvlederindustrien
- Længdetolerance: ±0,5mm
igus-icon-lieferzeit-dotBBT-PVC30-608-B180-30-GL
30
8
608
Som fuldt udnyttede systemer med et rør fremstillet af aluminium, carbon, rustfrit stål eller PVC, beviser kuglelejerne deres værdi som føringsrulle til afbøjning af film og etiketter eller til transport af varer. Ved brug af slidstærke, højtydende polymerer og tyndvæggede rør, giver de en vægtbesparelse på op til 48 procent sammenlignet med løsninger i metal. Deres masseinerti er 42 % lavere, og derfor er den påkrævede energi betydeligt lavere og rullerne når deres transporthastighed hurtigere.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h