Transportbåndsruller

I transportørrullebutikken fra igus finder du et omfattende udvalg af holdbare transportørruller til selv de mest krævende anvendelser. Rullerne fås i diametre fra 20 til 100 mm og længder på op til 1.500 mm. Uanset om det drejer sig om ruller til transportbånd i logistikken eller om etiketteringsafledere i fødevareindustrien, er vores ruller i plast, aluminium og rustfrit stål slidstærke og, afhængigt af materialet, fødevaregodkendte. De er også kendetegnet ved at være letløbende. Takket være brugen af vedligeholdelsesfrie xiros-lejer er løbehjulene lette og korrosionsbestandige, selv når de bruges kontinuerligt i udfordrende miljøer som f.eks. den kemiske industri. Desuden kan der fremstilles specialtilpassede transportruller, f.eks. transportruller med aksel, til særlige dimensioner eller belastninger. xiros transportruller er særligt velegnede til områder, hvor smørefrihed og hygiejne er afgørende. Udforsk vores sortiment, og konfigurer dine skræddersyede ruller direkte online, så de passer til dine anvendelsesforhold og krav.

Antal produkter: 0
Desværre er der i øjeblikket ingen produkter i denne kategori. Har du brug for hjælp eller en skræddersyet løsning? igus’ LiveChat på® hjælper dig med det samme! Eller Send os en besked!

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning