readycable® servokabel egnet til Berger Lahr VW3M5101Rxxx, grundlæggende kabel PVC 10xd

MAT94503001 product image
igus-icon-lupe
1. Yderkappe: trykekstruderet, oliebestandig PVC-blanding 2. Overordnet afskærmning: fleksibel fletning af kobbertråde. 3. Banding: plastfilt 4. Fyldstof: plastgarn 5. Lederisolering: mekanisk af høj kvalitet, særligt lavkapacitiv TPE-blanding 6. Leder: særligt bøjningsbestandig type lavet af blanke kobbertråde 7. Elementbanding: plastfolie 8. Afskærmningsfilm: aluminiumsbelagt plastfolie 9. Elementafskærmning: bøjningsbestandig fletning af dåsedåse kobbertråd. 10. Trækaflastning: centerelement med høj trækstyrke
igus-icon-lupe
1 fra 2
MAT94503001 product image
1. Yderkappe: trykekstruderet, oliebestandig PVC-blanding 2. Overordnet afskærmning: fleksibel fletning af kobbertråde. 3. Banding: plastfilt 4. Fyldstof: plastgarn 5. Lederisolering: mekanisk af høj kvalitet, særligt lavkapacitiv TPE-blanding 6. Leder: særligt bøjningsbestandig type lavet af blanke kobbertråde 7. Elementbanding: plastfolie 8. Afskærmningsfilm: aluminiumsbelagt plastfolie 9. Elementafskærmning: bøjningsbestandig fletning af dåsedåse kobbertråd. 10. Trækaflastning: centerelement med høj trækstyrke
  • Til applikationer med middelbelastning
  • PVC-kappe
  • Skærmet
  • Oliebestandige
  • Flammehæmmende
  • Garanti i op til 4 år
igus-icon-lieferzeitMAT94503001
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.