1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: AX500SM-0608-06
- Materiale: iglidur® AX500
- Form: Køb bøsninger uden flange
- Dimensioner:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Juster målene
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- Slidstærkt materiale til høje temperaturer
- EU10/2011-konform
- Elektrisk ledende
- Egnet til høje driftstemperaturer
iglidur® AX500 | Ledende materiale til høje temperaturer og fødevarekontakt
Typiske anvendelser
Drikkevareindustrien
Fødevareindustrien
Medicinsk teknologi
Her kan du finde flere anvendelser:
Industriløsninger
Tolerancer og målesystem
Installationshøjde og tolerancer for iglidur® bøsninger afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® bøsninger er press-fit lejer. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
- I overensstemmelse med EU-forordning 10/2011 EF
- Temperaturbestandig fra -100°C til +250°C
- Høj kemikalieresistens
- Smøre- og vedligeholdelsesfrie
- Standardudvalg fra lager
Typiske anvendelser
Drikkevareindustrien
Fødevareindustrien
Medicinsk teknologi
Her kan du finde flere anvendelser:
Industriløsninger
Tolerancer og målesystem
Installationshøjde og tolerancer for iglidur® bøsninger afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® bøsninger er press-fit lejer. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?