Glidende xiros® kugleleje, til høje belastning & temperaturer op til 120 °C

BB-512G-F182-ES product image
igus-icon-lupe

  • sfærisk kugle Ø: 12, 15, 22 mm
  • Høj belastningskapacitet med lav friktion
  • Driftstemperaturer op til 120 °C mulige
  • Hus materiale: iglidur J3B, J350, A350 og xirodur F182
  • Kuglemateriale: Rustfrit stål


ℹ️: Højdetolerancen for alle størrelser er ± 0,2 mm.

igus-icon-lieferzeit-dotBB-512G-F182-ES
xirodur F182
18
500
12
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?