iglidur® A180, flangeleje med to huller, mm

FDA-konform allrounder

iglidur® A180, flangeleje med to huller, mm
iglidur® A180, flangeleje med to huller, mm drawing
1 fra 2
iglidur® A180, flangeleje med to huller, mm
iglidur® A180, flangeleje med to huller, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: A180FL-10
  • Materiale: iglidur® A180
  • Form: Flangelejer
  • Dimensioner:
    • d1 10 mm
  • Juster målene
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • iglidur® A180-materialet opfylder kravene fra Food and Drug Administration (FDA) for gentagen fødevarekontakt
  • God medieresistens
  • Til våde miljøer
iglidur® - vedligeholdelsesfri to-huls flangeleje

Med denne type er det muligt at bruge iglidur® højtydende bøsninger, hvor ingen præcist tolererede housing bore er mulige. Den type betyder, at der kan modås med høj belastning, selvom der stilles minimale krav til præcisionen af huset.

Flangelejer fremstillet af iglidur® A180 er egnet til anvendelse i direkte kontakt med fødevarer. De er derfor den ideelle løsning til lejepunkter på maskiner til fødevare- og emballageindustrien, produktion af medicinsk udstyr, små husholdningsapparater osv. Selv hvor vådrengøring eller procesrelateret kontakt med fugtige medier er dagens orden, er iglidur® A180 kendetegnet ved minimal fugtabsorbering.
  • Slidstærk
  • Lav vægt
  • Smørefri
 
Hvornår skal det bruges?
  • Hvis et boltet flangeleje med to huller er påkrævet
  • Hvis en clip bearing-løsning som en arkgennemføring ikke er tilstrækkelig
  • Hvis der er meget grove hustolerancer
  • Hvis press-fit af et press-fit leje ikke er tilstrækkeligt som lokaliseringsstuds
Hvor det ikke benyttes?
  • Hvis der er behov for yderligere vinklet kompensation
  • Når en skrueforbindelse ikke er mulig
  • Hvis der kræves en lang vejledning
Brug vores filtermuligheder til at finde det passende produkt

Montering

Afhængigt af belastning kan forskellige type montering overvejes. Ved lave radiale belastninger er det tilstrækkeligt blot at montere iglidur® flange-bøsninger på en overflade med to skruer. Ved højere radiale belastninger anbefales det at støtte iglidur® flange-lejet på den forstærkede side i belastningens retning i et hul. Store tolerancer er tilladt for dette hul, da det kun er vigtigt yderligere at støtte iglidur® lejet med fast flange. For at understøtte endnu højere radiale belastninger kan iglidur® flange-lejet presses ind med den længere side i et hul med H-tolerance. Den ekstra skrueforbindelse sikrer lejets plads i huset. Ingen specialværktøj eller udstyr er påkrævet for montering af iglidur® vedligeholdelsesfri flange-lejer. Det er også let at justere lejerne på aksler med flere lejer under montering.
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning